(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Explosion-proof with low levels of spatter and vibration.
Type | Air Blow Gun Body and Nozzles | Nozzle Shape | Round | Features | Air Amplified / Quiet |
---|---|---|---|---|---|
Air Inlet Connection Type | Male thread | Nozzle Mounting Port Type | Male thread | Body Material | Aluminum |
Nozzle Material | Aluminum | Max. Operating Pressure(MPa) | 0.4 | Nozzle Details | Wide Blow |