(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Plug Type Adapter MS-3 (Stopper Plug)

Plug Type Adapter MS-3 (Stopper Plug)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,565VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Parallel pipe male thread (with 30° inner seat) plug

 
Part Number
MS-3-6
MS-3-9
MS-3-12
MS-3-19
MS-3-25
MS-3-32
MS-3-38
MS-3-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal Diameter Screw T Size

70,565 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106G 30° Female Sheet, 1/4

82,518 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 109G 30° Female Sheet, 3/8

106,423 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1012G 30° Female Sheet, 1/2

164,191 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1019G 30° Female Sheet, 3/4

217,978 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1025G 30° Female Sheet, 1

747,130 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1032G 30° Female Sheet, 11/4

997,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1038G 30° Female Sheet, 11/2

1,671,982 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050G 30° Female Sheet, 2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Plug Connection Type Male thread
Types of connection screw T1 PF30°FCS Material SS Surface Treatment Trivalent Chromate Plating