(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A SR-35 elbow type adapter made of SUS304 material.
Type | Adapter | Shape | 45° Elbow | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Types of connection screw T1 | PF30°MIS | Types of connection screw T2 | R | Material | SUS304 |
Connection Port Metal Fitting | SR-04 | Surface Treatment | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SSR-35-6 in the Elbow Type Adapter SSR-35 (Same Diameter) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SSR-35-6 trong chuỗi Elbow Type Adapter SSR-35 (Same Diameter).
Part Number |
---|
SSR-35-19 |
SSR-35-25 |
SSR-35-32 |
SSR-35-38 |
SSR-35-50 |
SSR-35-9 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw T1 Size | Screw T2 Size | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
947,098 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 3/4 | 3/4 | 19 | ||
1,422,022 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 1 | 1 | 25 | ||
2,552,841 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 11/4 | 1 1/4 | 32 | ||
3,829,137 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 11/2 | 1 1/2 | 38 | ||
7,020,126 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 2 | 2 | 50 | ||
447,178 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 3/8 | 3/8 | 9 |