(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Straight Type Adapter SR-14U (Unified Thread) (SR-14U-9/16)

Straight Type Adapter SR-14U (Unified Thread) (SR-14U-9/16)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Straight Type Adapter SR-14U (Unified Thread)
  • Straight Type Adapter SR-14U (Unified Thread)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      126,531VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

SR-14 UNF, screw design. [Materials]SS (trivalent chromate plating), [Connection Fitting] SR-04 (UNF thread), [Shape] Straight, [Connection Type] Male thread × male thread with surface treatment options: Trivalent chromate plating

 
Part Number
SR-14U-9/16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal Diameter Screw T Size UNF/UN

126,531 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 109/16UNF37° Male Seat 9/16-18

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Straight Connection Type Male thread × Male thread
Types of connection screw T1 UNF37° Types of connection screw T2 UNF37° Material SS
Connection Port Metal Fitting SR-04 (Unified thread) Surface Treatment Trivalent Chromate Plating

Please check the type/dimensions/specifications of the part SR-14U-9/16 in the Straight Type Adapter SR-14U (Unified Thread) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SR-14U-9/16 trong chuỗi Straight Type Adapter SR-14U (Unified Thread).

Products like this...

Part Number
SR-14U-1/2
SR-14U-3/4
SR-14U-7/16
SR-14U-7/8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal Diameter Screw T Size UNF/UN

126,531 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 101/2UNF37° Male Seat 1/2-20

168,178 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103/4UNF37° Male Seat 3/4-16

126,531 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 107/16UNF37° Male Seat 7/16-20

297,202 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 107/8UNF37° Male Seat 7/8-14