(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Straight Type Adapter SR-13GN (Screw For America Pipe) (Part Number)

Straight Type Adapter SR-13GN (Screw For America Pipe)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,548VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The hose side is a parallel pipe thread (with 30° external sheet), and the device attaching side is the taper screw for American pipes (NPT).

 
Part Number
SR-13GN-3
SR-13GN-6
SR-13GN-9
SR-13GN-12
SR-13GN-19
SR-13GN-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew T1 Size Screw T2 Size Nominal Diameter

122,548 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/81/83

122,548 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/41/46

140,478 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/83/89

176,333 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/21/212

422,182 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/43/419

747,130 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Straight Connection Type Male thread × Male thread
Types of connection screw T1 PF30°MIS Types of connection screw T2 NPT Material SS
Connection Port Metal Fitting SR-04 Surface Treatment Trivalent Chromate Plating