(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Straight Type Adapter SR-11 (Same Diameter) (SR-11-3)

Straight Type Adapter SR-11 (Same Diameter) (SR-11-3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      52,426VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Parallel threads for general piping on both ends (30° inner sheet), used for hose to hose connection with SR05.

 
Part Number
SR-11-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew T1 Size Screw T2 Size Nominal Diameter

52,426 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 1/8G 30° Female Sheet, 1/83

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Straight Connection Type Male thread × Male thread
Types of connection screw T1 PF30°FCS Types of connection screw T2 PF30°FCS Material SS
Connection Port Metal Fitting SR-05 Surface Treatment Trivalent Chromate Plating

Please check the type/dimensions/specifications of the part SR-11-3 in the Straight Type Adapter SR-11 (Same Diameter) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SR-11-3 trong chuỗi Straight Type Adapter SR-11 (Same Diameter).

Products like this...

Part Number
SR-11-12
SR-11-19
SR-11-32
SR-11-38
SR-11-50
SR-11-6
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew T1 Size Screw T2 Size Nominal Diameter

82,918 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 1/2G 30° Female Sheet, 1/212

118,375 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 3/4G 30° Female Sheet, 3/419

337,690 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 11/4G 30° Female Sheet, 11/432

499,048 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 11/2G 30° Female Sheet, 11/238

744,630 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 2G 30° Female Sheet, 250

60,605 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 1/4G 30° Female Sheet, 1/46