(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Manual Switching Valve

Manual Switching Valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,701,578VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A valve for switching the direction in which the oil flows by manually switching the position of the spool.

 
Part Number
DMG-01-3D2-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,701,578 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spool Spring Type No Spring Detent Spool Type 2 Max. Flow(L/min) 35
Max. Operating Pressure(Mpa) 25

Please check the type/dimensions/specifications of the part DMG-01-3D2-10 in the Manual Switching Valve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DMG-01-3D2-10 trong chuỗi Manual Switching Valve.