(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Widely used in key chains, decorations, toys, etc.
I.D. (Φ mm) | 25.3 | Wire diameter (Φmm) | 4 | Load Capacity (kg) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel Hard Wire for Spring | Surface Treatment | Trivalent Bright Chromate |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RO-0425B in the Open Ring (in Bag) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RO-0425B trong chuỗi Open Ring (in Bag).