(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
GH-40344
GH-40344-SS
GH-40344
Unit: mm
GH-40344-SS
Unit: mm
Part No. | Holding Capacity (kg) | Weight (kg) | Latch Plate Supplied |
---|---|---|---|
GH-40344 | 900 | 0.65 | GH-40344-LP |
GH-40344-SS | 900 | 0.65 | GH-40344-LPSS |
Part Number |
---|
GH-40344 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
587,213 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Type | Tension type | Tightening Force(N) | 9000 | Attaching Method | Flange Base |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | SS400 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 3100~ |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GH-40344 in the Latch Type Toggle Clamps with Flanged Base / U-Hook, GH-40344/GH-40344-SS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GH-40344 trong chuỗi Latch Type Toggle Clamps with Flanged Base / U-Hook, GH-40344/GH-40344-SS.