(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Push-Pull Toggle Clamp with Flanged Base / 12-mm Stroke Plunger, GH-302-DM

Push-Pull Toggle Clamp with Flanged Base / 12-mm Stroke Plunger, GH-302-DM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      306,450VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

 
Part Number
GH-302-DM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

306,450 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 160 Attaching Method Flange Base
Body Material SS400 Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M10
Clamp Screw Material SS400 Tightening Force (Range Selectable)(N) ~1399 Tip Screw Type Steel Bolt

Please check the type/dimensions/specifications of the part GH-302-DM in the Push-Pull Toggle Clamp with Flanged Base / 12-mm Stroke Plunger, GH-302-DM series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GH-302-DM trong chuỗi Push-Pull Toggle Clamp with Flanged Base / 12-mm Stroke Plunger, GH-302-DM.