(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Junron One-Touch Coupling, Small One-Touch Coupling MS Type

Junron One-Touch Coupling, Small One-Touch Coupling MS Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      357,573VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A one-touch removable coupling. Sealed with an O-ring, providing excellent durability against vibration or shock when the coupling is removed. Small, strong, and features excellent distribution. Automatically opens and closes when attached/removed on the socket side.

Part Number
MS-F1/4
MS-M1/4
MS-M3/8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJoint Type S
(mm)
Thread Size

383,901 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Female Threaded Tapped16Rc1/4

357,573 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Threaded Type14R1/8

487,172 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Threaded Type17R3/8
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJoint Type S
(mm)
Thread Size

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Male/Female Socket (female) Applicable Fluid Air Type Standard
Valve Structure Single Passage Opening Closing Type Material of O-Ring Fluorine Rubber Operating Temperature Range(°C) 0::60
Operating Pressure(MPa) ::0.88
Close

Comparison list