(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lateral Press Type Clamp NO.06

Lateral Press Type Clamp NO.06

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      428,038VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Best suited as an inspection jig, welding jig, or other assembly/machining jig.
[Features]
- Listed push force values are all maximum values.
- A regular bolt is used for push-force measurement.

 
Part Number
NO.06
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

428,038 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Side Push Tightening Force(N) 500 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M4
Clamp Screw Material Steel Arm Height(mm) 15 Arm Length(mm) 15
Handle Length Standard Tightening Force (Range Selectable)(N) ~1399 Tip accessories Steel Bolt
Stroke(mm) 13

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.06 in the Lateral Press Type Clamp NO.06 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.06 trong chuỗi Lateral Press Type Clamp NO.06.