(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fine Vertical Movement Stand

Fine Vertical Movement Stand
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,952,367VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Stand capable of fine adjustments in vertical directions. Selectable from 2 compatible shaft diameters, ø12 and ø20 mm.

Part Number
SV-12P
SV-20P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Shaft Diameter
(mm)
External Dimension
(mm)

2,952,367 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10φ12φ32×75

3,245,873 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10φ20φ40×75

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Clamp Presence Bottom thread M16P1