(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Rack BSR

Rack BSR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      448,438VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Fine pitch rack made from rust resistant brass (C3604) with excellent workability. BSS Use together with gear.

Part Number
BSR0.5-300
BSR0.8-300
BSR1-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSModule (M) / Circular Pitch (P) Number of Effective Teeth
(teeth)
Tooth Width
(mm)
Height
(mm)

448,438 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 100.519039

459,583 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 100.8118410

525,070 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10194610
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSModule (M) / Circular Pitch (P) Number of Effective Teeth
(teeth)
Tooth Width
(mm)
Height
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Rack Full Length(mm) 303 Tooth Type Standard
Material Brass Surface Treatment No Length (nominal) 300
Heat Treatment No Ground Tooth No Both Ends Machined No
Accuracy Grade(KHK standard) KHK R 001 - Class 4 Material C3604
Close

Comparison list