(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Both Ends Machined Rack SRAF

Both Ends Machined Rack SRAF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,529,691VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Compared with conventional SRF rack, low cost and compact square-shaped product with the same tooth width and height. Any number of pieces can be added by processing both ends.

Part Number
SRAF1.5-1000
SRAF2-1000
SRAF2.5-1000
SRAF3-1000
SRAF4-1000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSModule (M) / Circular Pitch (P) Full Length
(mm)
Number of Effective Teeth
(teeth)
Tooth Width
(mm)
Height
(mm)

1,529,691 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101.5999.032121515

1,665,231 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1021005.311602020

2,180,046 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 102.51005.311282525

2,721,812 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 103999.031063030

4,185,012 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1041005.31804040
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSModule (M) / Circular Pitch (P) Full Length
(mm)
Number of Effective Teeth
(teeth)
Tooth Width
(mm)
Height
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Rack Tooth Type Standard Material Steel
Surface Treatment Black oxide finish Length (nominal) 1000 Heat Treatment No
Ground Tooth No Both Ends Machined Presence Accuracy Grade(KHK standard) KHK R 001 - Class 4
Material S45C
Close

Comparison list