(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tempered SCM440 material, gear strength enhanced CP tempered rack.
Part Number |
---|
KRCPF5-500 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Module (M) / Circular Pitch (P) | Full Length (mm) | Number of Effective Teeth (teeth) | Length (nominal) | Tooth Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,234,144 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 1.5915 | 500 | 100 | 500 | 15 | 20 |
Loading...Tải…
Shape | Rack | Tooth Type | Standard | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Black oxide finish | Heat Treatment | Thermal Refined | Ground Tooth | No |
Both Ends Machined | Presence | Material | SCM440 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KRCPF5-500 in the CP conditioning rack KRCPF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KRCPF5-500 trong chuỗi CP conditioning rack KRCPF.
Part Number |
---|
KRCPF10-1000 |
KRCPF10-500 |
KRCPF5-1000 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Module (M) / Circular Pitch (P) | Full Length (mm) | Number of Effective Teeth (teeth) | Length (nominal) | Tooth Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,674,865 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 1000 | 30 | 35 | ||
4,753,925 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3.1831 | 500 | 50 | 500 | 30 | 35 | ||
4,398,256 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 1000 | 15 | 20 |