(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Light weight, rust resistant and hygienic plastic caster
[Features]
Caster can be directly attached to the tip of the erector pipe
Type | Casters Body | Caster Mounting Type | Plug | Max. Load(N) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Pipe Outer Diameter (Insertion Type)(φ) | 28 | Types | Free-Moving Car | Max. Load Mass(kg) | 35 |
Eccentricity(mm) | 25 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CJR-65S in the Sun Arrow Caster (Plastic) ø28 CREFORM Dedicated for Pipe Caster CJR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CJR-65S trong chuỗi Sun Arrow Caster (Plastic) ø28 CREFORM Dedicated for Pipe Caster CJR.
Part Number |
---|
CJR-65 |
CJR-75 |
CJR-75S |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Caster Type_2 |
---|---|---|---|---|---|---|
545,605 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Flexible | ||
560,873 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Flexible | ||
673,363 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Be Freely with Brake |