(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Sensor Switch DS1-M Series

Sensor Switch DS1-M Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      310,191VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

No mounting bracket needed. Can be fixed directly on the cylinder.

Part Number
DS1-MN-020-S06
DS1-MN-020-S10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal diameter of cylinder
(mm)

310,191 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6

349,944 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal diameter of cylinder
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Switch Model Number Contactless Transistor Applicable Series PB/MF Load Voltage Range 5 to 30V DC
Maximum Load Current(mA) 200 Wiring Method 3-Wire Three-wire Output Method NPN
Indicator Lamp Red LED Connector Type No Wire length 2m
Body Material Stainless Steel Main Body Max. Contact Capacity(W) Max.6 Leakage Current 0.01mA Max.
Maximum Changeover Frequency 1000Hz Degree of Protection IP67(NEMA6)
Close

Comparison list