(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sensor Switch DS1-B1 to B5 Series

Sensor Switch DS1-B1 to B5 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      170,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

No mounting bracket needed. Can be fixed directly on the cylinder.

 
Part Number
DS1-B1-020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

170,473 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Switch Model Number Contactless Transistor Applicable Series JSI32(40) Load Voltage Range 10 to 28V DC
Maximum Load Current(mA) 50 Wiring Method 2-Wire Three-wire Output Method No
Indicator Lamp Red LED Connector Type No Wire length 2m
Max. Contact Capacity(W) Max.1.4 Leakage Current 20(90)uA Max.@28V Maximum Changeover Frequency 1000Hz
Degree of Protection IP67(NEMA6)

Please check the type/dimensions/specifications of the part DS1-B1-020 in the Sensor Switch DS1-B1 to B5 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DS1-B1-020 trong chuỗi Sensor Switch DS1-B1 to B5 Series.