(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Foot Valve, 3F/3FM Series, 3 Port and 2 Positions

Foot Valve, 3F/3FM Series, 3 Port and 2 Positions
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      272,438VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Air Tac foot valve 3F series 3 ports 2 positions.

 
Part Number
3F210-06
3F210-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlumbing Thread Nominal

326,926 VND

1 Piece(s) Same day 1/8

272,438 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Pedal type Number of Ports 3-Port Number of Switching Positions 2-position Normally Closed
Switching Operation Foot Switch Pipe Port Type Rc(R) Operation Status Retention 2-position spring return
Types Standard Type Locking Mechanism No Lock