(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Erector Parts Tool Inner Reamer EK-6

Erector Parts Tool Inner Reamer EK-6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,867,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Optional component of the erector that makes optimum utilization of the attractiveness of the erector system through various combinations

Part Number
EK-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

6,867,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cutter Specifications Interior Reamer Note Supports ⌀28, ⌀32, and ⌀42 pipes and stainless steel pipes

Please check the type/dimensions/specifications of the part EK-6 in the Erector Parts Tool Inner Reamer EK-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EK-6 trong chuỗi Erector Parts Tool Inner Reamer EK-6.