(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Optional erector component that makes optimum utilization of the attractiveness of the erector system through various combinations.
Mounting Method | Plug Style | Type | Accessory | Material | Plastic |
---|---|---|---|---|---|
Accessory Type | Positioning Parts, Guide | Operating Environment | Cold Resistance | Color | Black |
Type | Corner Clip | Conductive Application | NA |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EF-1264 in the Erector Parts Corner Clip EF-1264 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EF-1264 trong chuỗi Erector Parts Corner Clip EF-1264.