(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·CREFORM optional parts that can get the most out of the attractiveness of the CREFORM system in various combinations.
JG-12SETIVO
JG-12SETGR
Part Number |
---|
JG-12SETGR |
JG-12SETIVO |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166,627 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | - | Gray | ||
255,080 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Large Adjuster - JG12 | Ivory |
Loading...Tải…
Nominal Thread Size (M)(mm) | 10 | Bottom Material | Resin | Material | Plastic Stainless Steel |