(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Erector Metal Joint Bolt Nut M6-25B/M6-25B UC

Erector Metal Joint Bolt Nut M6-25B/M6-25B UC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,635VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Erector parts. Outstanding re-usability with easy assembly and disassembly. Compatible for various connections.

Part Number
M6-25BUC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

18,635 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory Material Steel Accessory Type Screw・Nut
Operating Environment Standard Conductive Application NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part M6-25BUC in the Erector Metal Joint Bolt Nut M6-25B/M6-25B UC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M6-25BUC trong chuỗi Erector Metal Joint Bolt Nut M6-25B/M6-25B UC.