(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Thin zinc plating steel plate flexible duct. It has been compressed to 1 m: Extend it before use. [Please study the safety precautions in the catalog.] Sold individually, starting from one unit.
Material | Steel plate | Cutting Service Usage | No | Properties | Flame Resistance / Flexibility |
---|---|---|---|---|---|
Color | Gray | Length(m) | 1 | Other features details | Excellent workability |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FZ-A-FZC-125 in the Galvanized Steel Plate Flexible (Steel Flexible) Compact Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FZ-A-FZC-125 trong chuỗi Galvanized Steel Plate Flexible (Steel Flexible) Compact Type.
Part Number |
---|
FZ-A-FZC-100 |
FZ-A-FZC-175 |
FZ-A-FZC-200 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Diameter (φ) |
---|---|---|---|---|---|
813,443 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 100 | ||
2,371,258 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 175 | ||
2,705,116 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 |