(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· JIS G 4305-compliant SUS304 2B material fittings.
· Only 1.0R is available.
· Please be sure to check the safety precautions listed in the catalog.
Part Number |
---|
SU-U-E4-175 |
SU-U-E4-200 |
SU-U-E4-225 |
SU-U-E4-250 |
SU-U-E4-275 |
SU-U-E4-300 |
SU-U-E4-325 |
SU-U-E4-350 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Dia. | The Diameter D' of Plug Section |
---|---|---|---|---|---|---|
2,292,050 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 175 | 173 | ||
3,567,315 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 200 | 198 | ||
3,835,638 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 225 | 223 | ||
4,896,940 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 250 | 248 | ||
5,151,495 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 275 | 273 | ||
6,279,092 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 300 | 298 | ||
6,727,022 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 325 | 323 | ||
7,554,228 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 350 | 348 |
Loading...Tải…
Type | Fitting | Fitting Type | 45° Section Bend | Material | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Gaskets | None |