(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Duct Fitting 90° Press Bend

Stainless Steel Duct Fitting 90° Press Bend
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,486,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·A fitting made of SUS304 2B material compliant with JIS G 4305.

Part Number
SU-U-H9-100
SU-U-H9-125
SU-U-H9-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dia. The Diameter D' of Plug Section

1,486,980 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10098

1,718,773 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 125123

1,897,290 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 150148

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Fitting Type 90° Press Bend Material SUS304
Gaskets None