(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Duct Fitting Flange Plate

Stainless Steel Duct Fitting Flange Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,560,653VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Plate flange made of SUS304 based on JIS G 4305. [Please confirm the precautions in the catalog for safety]

[Features]
· Plate flange made of SUS304 based on JISG4305

Part Number
SU-U-LF-75
SU-U-LF-100
SU-U-LF-125
SU-U-LF-150
SU-U-LF-175
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal diameter

2,537,943 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 75

1,560,653 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 100

1,790,555 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 125

2,104,233 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 150

2,338,121 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 175
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal diameter

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Plate Flange Material SUS304
Close

Comparison list