(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spiral Duct Fitting, Flange Plate

Spiral Duct Fitting, Flange Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      480,551VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Please read the Safety Precautions written in the catalog]

[Features]
· A plate flange for connecting flanges (based on stainless steel/coated).

Part Number
SD-Z-LF-75
SD-Z-LF-100
SD-Z-LF-125
SD-Z-LF-150
SD-Z-LF-175
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal diameter

556,583 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 75

518,417 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 100

480,551 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 125

596,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 150

658,640 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 175
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal diameter

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Plate Flange Material Steel plate
Close

Comparison list