(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Use as an accessory part for toggle clamps.
Part Number |
---|
STNG0442 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Bolt Size (mm) | Rubber Head Outer Diameter D1 (mm) | Rubber Head Outer Diameter D2 (mm) | Full Length (mm) | Nut Shape (mm) | Nut Plate Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178,815 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 10.5 | 13.5 | 42 | Hex + Square | 3 |
Loading...Tải…
Product | Clamp Screw | Body Material | Stainless Steel | Number of Nuts(mm) | 2 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part STNG0442 in the Bolt and Nut for Toggle Clamp (Stainless Steel, With Rubber Head) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần STNG0442 trong chuỗi Bolt and Nut for Toggle Clamp (Stainless Steel, With Rubber Head).
Part Number |
---|
STNG0425 |
STNG0651 |
STNG0875 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Bolt Size (mm) | Rubber Head Outer Diameter D1 (mm) | Rubber Head Outer Diameter D2 (mm) | Full Length (mm) | Nut Shape (mm) | Nut Plate Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174,311 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 10.5 | 13.5 | 25 | Hex + Square | 3 | ||
214,561 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 6 | 10 | 15 | 51 | Hex | 5 | ||
249,198 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 13 | 18.5 | 75 | Hex | 6.5 |