(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
Part Number |
---|
TP02F |
TP06F |
TP07F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tightening Force (N) | Clamp Screw Size | Arm Height H (mm) | Arm Length L (mm) | Tightening Force (Range Selectable) (N) | Full Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408,601 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | - | 1800 | M8 | 20 | 43 | 1400~1999 | 263 | ||
310,991 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 500 | M4 | 15 | 28 | ~1399 | 106 | ||
307,931 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 500 | M5 | 15.5 | 27 | ~1399 | 125 |
Loading...Tải…
Type | Side Push | Attaching Method | Flange Base | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw | fixation | Clamp Screw Material | Steel | Attaching Portion Shape | Flange Base |
Tip Screw Type | Steel Bolt |