(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Use as an accessory part for toggle clamps.
Part Number |
---|
TNS0650 |
TNS0865 |
TNS1085 |
TNS12100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Bolt Size (mm) | O.D. (mm) | Full Length (mm) | Nut Plate Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131,568 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 12 | 50 | 5 | ||
156,810 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 20 | 65 | 6.5 | ||
189,080 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | 10 | 20 | 85 | 8 | ||
252,303 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | 25 | 100 | 9.6 |
Loading...Tải…
Product | Clamp Screw | Body Material | Steel |