(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Screws with handles can be effectively used if tightened frequently. [Material] SUS304
Part Number |
---|
PM415 |
PM415L |
PM520 |
PM520L |
PM623 |
PM623L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
354,823 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 25 | 40 | ||
440,191 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 29.5 | 40 | ||
443,621 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 32 | 50 | ||
512,910 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 36 | 50 | ||
715,245 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 37 | 60 | ||
815,971 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 41.5 | 60 |
Loading...Tải…
Material | SUS304 |