(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Robo Dimensional Turn Stage Type I

Robo Dimensional Turn Stage Type I
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,819,595VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Multi-purpose variable stand on which devices such as optical devices and machining jigs can be mounted. Graduated in increments of 10°, with 3 compact types to suit the space available.

[Features]
· Rotating stage, with tilting of ±90°.
· Graduated in increments of 10°.
· 3 compact types to suit the space available

Part Number
MBR15-300
MBR20-300
MBR30-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Pitch P
(mm)
F
(mm)
G
(N)
Load Capacity

1,819,595 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3968212130

2,123,856 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 42812212930

2,121,910 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 601018264650
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Pitch P
(mm)
F
(mm)
G
(N)
Load Capacity

Loading...Tải…

  1. 1
Close

Comparison list