(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can also be fixed to aluminum frames using screws.
Single Unit/ Sets | Single Unit | Type | Stand | Stand-Up Bracket Type | Square flange |
---|---|---|---|---|---|
Post Shape | Round | Post Type | No | Bracket Material | A2017 |
Bracket Surface Treatment | Clear Anodize | Post Fixing Method | Slit fastening | Mounting Hole Shape | Round |