(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Pipe Joint Same-Diameter Hole Type One Direction Split 90° Cross Hole

Round Pipe Joint Same-Diameter Hole Type One Direction Split 90° Cross Hole
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,145,668VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used for mounting right angle shafts.

 
Part Number
PJ425
PL425
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPost Dia.
(mm)

1,145,668 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 13

1,402,858 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 19.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Combined-Post Dia. Equal Dia. Material Aluminum Surface Treatment Clear Anodize
Type Perpendicular Post Shape Round Color White (Standard Product)