(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Pipe Joint Same-Diameter Hole Type Free Blank

Round Pipe Joint Same-Diameter Hole Type Free Blank
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      306,986VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a free blank to which alteration can freely be added. [Material] Aluminum

 
Part Number
PL710
PL711
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)

306,986 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 14

338,635 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 24

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

How to Mount Device Others Post Shape Round Post Dia. B(mm) 19
Material Aluminum Surface Treatment Clear Anodize Color White (Standard Product)
Size (Installation Hole Diameter) φ19