(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type 2-Split t-Shape (Part Number)

Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type 2-Split t-Shape
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      544,285VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be inset without having to disassemble the frame.

 
Part Number
PJ410
PJ411
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimensions

617,026 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 33X29X22

544,285 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 25X29X22

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Post Dia.(mm) 13 Combined-Post Dia. Equal Dia. Material Aluminum
Surface Treatment Clear Anodize Type T Shaped Post Shape Round
Color White (Standard Product) Size (Installation Hole Diameter) φ13