(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type Long Turbo

Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type Long Turbo
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      227,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

 
Part Number
PH260
PJ260
PL260
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole Diameter d(d1) (mm) Mounting Hole Screw Size M Size (Installation Hole Diameter)

390,478 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 25M8φ25

227,543 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 13M6φ13

292,355 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 19M8φ19

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Surface Treatment Clear Anodize Color White (Standard Product)