(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It can be used for fitting in corner parts. [Size]·Mounting hole diameter: ø13, dimensions: ⌀22 × 37
Post Dia.(mm) | 13 | Combined-Post Dia. | Equal Dia. | Material | Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Clear Anodize | Type | T Shaped | Post Shape | Round |
Dimensions | ⌀22X37 | Color | White (Standard Product) | Size (Installation Hole Diameter) | φ13 |