(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
2-shaft strut. Vertical shaft heavy-duty type. [Size]·Mounting hole diameter: ø13, dimensions: 42 × 42 × 28
The number of holes | 3-Hole | Material | A2017 | Surface Treatment | Clear Anodize |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Shape | Tap | Mounting Hole Position | Vertical | Hole diameter d (d1) | 13 |
Hole diameter d2 | 13 | Color | White (Standard Product) |