(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Pipe Joint, Same Diameter Hole Model, 45° Diagonal Mount Support

Round Pipe Joint, Same Diameter Hole Model, 45° Diagonal Mount Support
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,448,348VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used for inclined mounting.

[Features]
· 45° strut.
· For inclined mounting

 
Part Number
PH114
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,448,348 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Post Dia.(mm) 25 Combined-Post Dia. Equal Dia. Material Aluminum
Surface Treatment Clear Anodize Type 45° Post Shape Round
Dimensions ⌀37X80 Color White (Standard Product) Size (Installation Hole Diameter) φ25

Please check the type/dimensions/specifications of the part PH114 in the Round Pipe Joint, Same Diameter Hole Model, 45° Diagonal Mount Support series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PH114 trong chuỗi Round Pipe Joint, Same Diameter Hole Model, 45° Diagonal Mount Support.