(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The boss can be inserted to freely combine with other parts.
Part Number |
---|
HL104 |
HL104L |
HL104M |
RH104 |
TR104 |
UT104 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Post Dia. B (mm) | L (mm) | φD2 | Series | Size (Installation Hole Diameter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,045,435 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25.1 | 30 | 19 | - | φ19, φ25 | ||
1,242,461 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25.1 | 100 | 19 | HL | φ19, φ25 | ||
1,144,105 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25.1 | 70 | 19 | HL | φ19, φ25 | ||
1,279,000 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 30 | 40 | 25 | RH | ⌀25/⌀30 | ||
1,411,238 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 32 | 50 | 30 | TR | ⌀30/ø32 | ||
1,592,195 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 35 | 50 | 32 | UT | ⌀32/⌀35 |
Loading...Tải…
How to Mount Device | Arm / Bar | Post Shape | Round | Material | Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Clear Anodize | Color | White (Standard Product) |