(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.
[Features]
· A combination with different diameter shafts for lighter weights and more compact systems
Combined-Post Dia. | Reducing | Material | Aluminum | Surface Treatment | Clear Anodize |
---|---|---|---|---|---|
Type | Parallel | Post Shape | Round | Color | White (Standard Product) |