(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shape: Straight
· Connection type: PT, welding
· Material: Steel
Type | Adapter | Shape | Straight | Connection Type | Male thread × Other |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | PT | Connection Type M2 | Weld-On | Material | Steel |
Connection screw T1 | 1/2 | Pipe O.D.(mm) | 21.7 | I.D.(φ) | 22.2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2900-08 in the Welding Adapter Male welding Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2900-08 trong chuỗi Welding Adapter Male welding Connector.