(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Protects corner of packing and improves waterproof. Made of stainless steel of superior corrosion resistance.
Part Number |
---|
FC-1784-C-1 |
FC-1784-C-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Full Length | Horizontal Width | Thickness | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317,810 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 155 | 80 | 6 | 62555 | ||
254,065 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 110 | 60 | 4 | 62556 |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel Plate | Surface Finish | Polishing |