(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Standard flat bar.
Type | Magnetic Catch | Magnet Type Category | Square shape | Length L(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 25 | Mounting Hole Dia. D(mm) | 5 | Operating Environment | Standard |
Backing Plate Material | Stainless Steel Plate | Backing Plate Surface Treatment | Polishing | Height H(mm) | 9 |
Product Code | 62219 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-1763-2 in the Stainless Steel Flat Bar FC-1763 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-1763-2 trong chuỗi Stainless Steel Flat Bar FC-1763.