(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cross Hook C-55

Cross Hook C-55
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      302,318VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Aluminum alloy
· Mounting method: Screw-mounted type
· Material: Aluminum alloy · Surface finish: Satin light chrome plating
· Total length (mm): 50
· Width (mm): 40 / thickness (mm): 6.5 / arm height (mm): 43
· Installation method: 2-M5 Screw fastening

 
Part Number
C-55
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

302,318 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Single hook Mounting Method Screw fixture type Material Aluminum Alloy
Surface Finish Satin nickel chrome plating Full Length(mm) 50 Width(mm) 40
Thickness(mm) 6.5 Arm Height(mm) 43 Mounting Method Retained by 2-M5 Screw
Product Code 21567

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-55 in the Cross Hook C-55 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-55 trong chuỗi Cross Hook C-55.