(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cushion Rubber C-30-CS-9-EP-UL

Cushion Rubber C-30-CS-9-EP-UL
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      61,406VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Uses flame-retardant material (UL94 V-0). Single-action installation into panel holes.

 
Part Number
C-30-CS-9-EP-UL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

61,406 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size φ14 Plate Thickness(mm) 1.6 Mounting Hole φ6
Rubber Hardness 50°±5° Material EPDM Color Black
Product Code 24109

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-30-CS-9-EP-UL in the Cushion Rubber C-30-CS-9-EP-UL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-30-CS-9-EP-UL trong chuỗi Cushion Rubber C-30-CS-9-EP-UL.