(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Uses flame-retardant material (UL94 V-0). Single-action installation into panel holes.
Size | φ12 | Plate Thickness(mm) | 4 | Mounting Hole | φ5 |
---|---|---|---|---|---|
Rubber Hardness | 50°±5° | Material | EPDM | Color | Black |
Product Code | 24106 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-30-CS-4-EP-UL in the Flame-Retardant Cushion Rubber C-30-CS-4-EP-UL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-30-CS-4-EP-UL trong chuỗi Flame-Retardant Cushion Rubber C-30-CS-4-EP-UL.